Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GZ06LCF |
GZ06SCF |
GZ08LCF |
GZ08SCF |
GZ10LCF |
GZ10SCF |
GZ12LCF |
GZ12SCF |
GZ14SCF |
GZ15LCF |
GZ16SCF |
GZ18LCF |
GZ20SCF |
GZ22LCF |
GZ25SCF |
GZ28LCF |
GZ30SCF |
GZ35LCF |
GZ38SCF |
GZ42LCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | T | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 500 | 0.029 | 6 | 14 | 32 | 32 | 2.5 | L | M 12×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 800 | 0.042 | 6 | 17 | 33 | 32 | 2.5 | S | M 14×1.5 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 500 | 0.044 | 8 | 17 | 32 | 32 | 4 | L | M 14×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 800 | 0.054 | 8 | 19 | 34 | 33 | 4 | S | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 500 | 0.053 | 10 | 19 | 33 | 33 | 6 | L | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 800 | 0.073 | 10 | 22 | 35 | 33 | 6 | S | M 18×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | 0.072 | 12 | 22 | 33 | 33 | 8 | L | M 18×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 630 | 0.095 | 12 | 24 | 38 | 36 | 8 | S | M 20×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 630 | 0.133 | 14 | 27 | 41 | 39 | 9 | S | M 22×1.5 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | 0.13 | 15 | 27 | 38 | 38 | 10 | L | M 22×1.5 | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 630 | 0.172 | 16 | 30 | 42 | 39 | 11 | S | M 24×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | 0.167 | 18 | 32 | 38 | 36 | 13 | L | M 26×1.5 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 420 | 0.26 | 20 | 36 | 48 | 44 | 14 | S | M 30×2.0 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | 0.243 | 22 | 36 | 44 | 42 | 17 | L | M 30×2.0 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 420 | 0.476 | 25 | 46 | 53 | 46 | 18 | S | M 36×2.0 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | 0.316 | 28 | 41 | 48 | 46 | 22 | L | M 36×2.0 | 73079290 | PL | ||
- | 1 | 5 jours | 420 | 0.62 | 30 | 50 | 62 | 52 | 23 | S | M 42×2.0 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | 0.451 | 35 | 50 | 52 | 48 | 28 | L | M 45×2.0 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 420 | 0.847 | 38 | 60 | 67 | 52 | 30 | S | M 52×2.0 | 73079290 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | 0.746 | 42 | 60 | 57 | 52 | 34 | L | M 52×2.0 | 73079290 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | GZ |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
L2
L1
D3
Modèle série
T
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles