Raccord de point de test droit Parker GMA1 avec pin-lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GMA1/12LCF

Référence pièce
GMA1/12LCF
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

S2(mm) 22 L5 30.5 Bar PN 315
Poids du tarif douanier(kg) 0.155 Unité de poids du tarif douanier kg L4 53
Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague S1 24 Code de commande GMA1
L2 23 L3 11 L1 37
D3 8 Surface Cr (VI) - libre Modèle série L
T1 M 18×1.5 Numéro de tarif douanier 90269000 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine PL

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de point de test droit Parker GMA1 avec pin-lock, le numéro d'article est le suivant: GMA1/12LCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GMA1/12LCF.

Assistance technique