Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GZR20/16SCF
Référence pièce
|
---|
GZR20/16SCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | 5 jours | 30 | 420 | 0.241 | 20 | 36 | M 24×1.5 | 47.5 | 44 | 11 | S | 16 | M 30×2.0 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur pivotant Parker GZR, le numéro d'article est le suivant: GZR20/16SCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GZR20/16SCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
T2
L2
L1
D3
Modèle série
D2
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GZR12/10SCF |
GZR15/10LCF |
GZR15/12LCF |
GZR22/12LCF |
GZR22/15LCF |
GZR22/18LCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | D2 | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.23 € | 1 | 5 jours | 22 | 630 | 0.088 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 38 | 36 | 6 | S | 10 | M 20×1.5 | ||
67.12 € | 1 | 5 jours | 19 | 400 | 0.106 | 15 | 27 | M 16×1.5 | 38 | 38 | 6 | L | 10 | M 22×1.5 | ||
60.35 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.112 | 15 | 27 | M 18×1.5 | 38 | 38 | 8 | L | 12 | M 22×1.5 | ||
91.60 € | 1 | 5 jours | 22 | 250 | 0.195 | 22 | 36 | M 18×1.5 | 43.5 | 42 | 8 | L | 12 | M 30×2.0 | ||
85.69 € | 1 | 5 jours | 27 | 250 | 0.222 | 22 | 36 | M 22×1.5 | 43.5 | 42 | 10 | L | 15 | M 30×2.0 | ||
77.28 € | 1 | 5 jours | 32 | 250 | 0.23 | 22 | 36 | M 26×1.5 | 44 | 42 | 13 | L | 18 | M 30×2.0 |