Croix d'union Parker K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K08LCFX
K10L71
K10LCF
K10S71
K12L71
K12LCF
K12S71
K12SCF
K12SCFX
K15L71
K15LCF
K15ZLCF
K16S71
K16SCF
K16SCFX
K18LCF
K22LCFX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Surface Modèle série Numéro de tarif douanier Matériau

68.51 €

1 5 jours 173150.0458Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces121429216Cr (VI) - libreL73079910Acier

239.34 €

1 5 jours 193150.15710Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141530228Acier inoxydableL73072910Acier inoxydable

87.22 €

1 5 jours 193150.14810Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141530228Cr (VI) - libreL73079910Acier

219.32 €

1 5 jours 226300.24410Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717.534257Acier inoxydableS73072910Acier inoxydable

261.22 €

1 5 jours 223150.18712Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717322410Acier inoxydableL73072910Acier inoxydable

96.60 €

1 5 jours 223150.18912Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717322410Cr (VI) - libreL73079910Acier

279.52 €

1 5 jours 246300.28912Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1721.538298Acier inoxydableS73072910Acier inoxydable

109.22 €

1 5 jours 246300.30812Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1721.538298Cr (VI) - libreS73079910Acier

91.26 €

1 5 jours 246300.14612Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces1721.538298Cr (VI) - libreS73079910Acier

339.95 €

1 5 jours 273150.31215Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1921362812Acier inoxydableL73072910Acier inoxydable

114.74 €

1 5 jours 273150.32415Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1921362812Cr (VI) - libreL73079910Acier

145.15 €

1 5 jours 273150.33615Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague1921362812Cr (VI) - libreL73079910Acier

527.89 €

1 5 jours 304000.55916Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2424.5433312Acier inoxydableS73072910Acier inoxydable

159.54 €

1 5 jours 304000.50416Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2424.5433312Cr (VI) - libreS73079910Acier

123.11 €

1 5 jours 304000.22516Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2424.5433312Cr (VI) - libreS73079910Acier

148.45 €

1 5 jours 323150.4818Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2423.5403115Cr (VI) - libreL73079910Acier

175.68 €

1 5 jours 361600.24822Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2727.5443519Cr (VI) - libreL73079910Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande K Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique