Connecteur à goujon mâle Parker GE-UNF/UN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE15L3/4UNFCF
GE15L7/8UNFCF
GE18L3/4UNFCF
GE20S11/16UNCF
GE22L7/8UNFCF
GE22L11/16UNCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T

57.51 €

1 5 jours 27-3150.10715292414113211L3/4-16UNF-2A

66.51 €

1 5 jours 27-3150.13115302715.312.73512L7/8-14UNF-2A

67.05 €

1 5 jours 3223.93150.13618312714.5113311L3/4-16UNF-2A

99.95 €

1 5 jours 36-4000.2692042321718.54616S1 1/16–12UN-2A

92.32 €

1 5 jours 3626.91600.19422333216.812.73714L7/8-14UNF-2A

90.66 €

1 5 jours 36-1600.19222333216.5153918L1 1/16–12UN-2A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande GE-UNF/UN
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079910 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique