Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE22L7/8UNFCF
Référence pièce
|
---|
GE22L7/8UNFCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.32 € | 1 | 5 jours | 36 | 26.9 | 160 | 0.194 | 22 | 33 | 32 | 16.8 | 12.7 | 37 | 14 | L | 7/8-14UNF-2A |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | GE-UNF/UN |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à goujon mâle Parker GE-UNF/UN, le numéro d'article est le suivant: GE22L7/8UNFCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE22L7/8UNFCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE15L3/4UNFCF |
GE15L7/8UNFCF |
GE18L3/4UNFCF |
GE20S11/16UNCF |
GE22L11/16UNCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.51 € | 1 | 5 jours | 27 | - | 315 | 0.107 | 15 | 29 | 24 | 14 | 11 | 32 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | ||
66.51 € | 1 | 5 jours | 27 | - | 315 | 0.131 | 15 | 30 | 27 | 15.3 | 12.7 | 35 | 12 | L | 7/8-14UNF-2A | ||
67.05 € | 1 | 5 jours | 32 | 23.9 | 315 | 0.136 | 18 | 31 | 27 | 14.5 | 11 | 33 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | ||
99.95 € | 1 | 5 jours | 36 | - | 400 | 0.269 | 20 | 42 | 32 | 17 | 18.5 | 46 | 16 | S | 1 1/16–12UN-2A | ||
90.66 € | 1 | 5 jours | 36 | - | 160 | 0.192 | 22 | 33 | 32 | 16.5 | 15 | 39 | 18 | L | 1 1/16–12UN-2A |