Té banjo haute pression Parker TH-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH06LRCF
TH08LRCF
TH08SRCF
TH12LRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

66.08 €

1 5 jours 250174.5242.50.08168171210.5194LG 1/8 A271414

72.49 €

1 5 jours 2501963030.1438122214.51421.56LG 1/4 A291718

88.18 €

1 5 jours 3151963030.1688122216.51423.55SG 1/4 A311918

92.22 €

1 5 jours 250247.53630.2511212271816.52510LG 3/8 A332222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Livraison Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande TH-R
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079910 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique