Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE15LR3/4CF
Référence pièce
|
---|
GE15LR3/4CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.78 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 27 | 32 | - | 0.164 | 15 | 30 | - | 32 | 15 | 16 | 38 | 12 | L | G 3/4 A | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-R | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à goujon mâle Parker GE-R, le numéro d'article est le suivant: GE15LR3/4CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE15LR3/4CF.
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Type de livraison
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
D4
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE12SR1/4CFX |
GE12SRCF |
GE12SRCFX |
GE15LR3/8CF |
GE15LR3/8CFX |
GE15LRCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 24 | 18 | - | 0.057 | 12 | 33 | - | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | DE | ||
12.83 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 24 | 22 | - | 0.1 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
9.63 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 24 | 22 | - | 0.063 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
18.37 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 27 | 22 | - | 0.099 | 15 | 29 | - | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
12.58 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 250 | 27 | 22 | - | 0.055 | 15 | 29 | - | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
14.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 27 | 26 | 250 | 0.119 | 15 | 29 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL |