Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE16SRCF
Référence pièce
|
---|
GE16SRCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.83 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 30 | 26 | - | 0.169 | 16 | 37 | - | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-R | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à goujon mâle Parker GE-R, le numéro d'article est le suivant: GE16SRCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE16SRCF.
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Type de livraison
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
D4
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE12SR1/4CFX |
GE12SRCF |
GE12SRCFX |
GE16SRCFX |
GE18LR3/4CF |
GE18LR3/8CF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 24 | 18 | - | 0.057 | 12 | 33 | - | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | DE | ||
12.83 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 24 | 22 | - | 0.1 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
9.63 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 24 | 22 | - | 0.063 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
17.77 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 30 | 26 | - | 0.095 | 16 | 37 | - | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
33.09 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 32 | 32 | - | 0.18 | 18 | 30 | - | 32 | 14.5 | 16 | 38 | 15 | L | G 3/4 A | DE | ||
36.08 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 32 | 22 | - | 0.137 | 18 | 29.5 | - | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE |