Connecteur de Appareil de mesure (à affichage, élastique) de point de test Parker MAV-MA3 avec raccord fileté M 16 x 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAV1/2MA3CF

Référence pièce
MAV1/2MA3CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.97 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

PN (bar) 630 S2(mm) 19 Poids du tarif douanier(kg) 0.134
Unité de poids du tarif douanier kg S1 27 Code de commande MAV-MA3
L2 12 L1 64 Surface Cr (VI) - libre
T1 G 1/2 Numéro de tarif douanier 90269000 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de Appareil de mesure (à affichage, élastique) de point de test Parker MAV-MA3 avec raccord fileté M 16 x 2, le numéro d'article est le suivant: MAV1/2MA3CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAV1/2MA3CF.

Assistance technique