Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TR22/12/22LCFX
Référence pièce
|
---|
TR22/12/22LCFX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.88 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.231 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 12 | 36 | 22 | 10 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | TR | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle série | L | Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Té réducteur Parker TR, le numéro d'article est le suivant: TR22/12/22LCFX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR22/12/22LCFX.
Configurer
Propriétés de base
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S5
L2
L3
L1
D3
L6
D2
S4
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TR18/10/18LCF |
TR22/10/22LCF |
TR22/12/22LCF |
TR22/15/22LCF |
TR28/12/28LCF |
TR28/12/28ZLCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.18 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.344 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | 40 | 10 | 32 | 19 | 8 | ||
237.20 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.43 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 10 | 36 | 19 | 8 | ||
166.92 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.435 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 12 | 36 | 22 | 10 | ||
163.91 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.458 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 15 | 36 | 27 | 12 | ||
244.52 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.591 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 12 | 41 | 22 | 10 | ||
279.95 € | 1 | 5 jours | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.636 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 12 | 41 | 22 | 10 |