Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WE12LR1/4CFX
Référence pièce
|
---|
WE12LR1/4CFX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.065 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 | L | Robinet R 1/4. |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WE-R | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Coude à goujon mâle Parker WE-R (KEG), le numéro d'article est le suivant: WE12LR1/4CFX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WE12LR1/4CFX.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WE06LLRCFX |
WE06LRCF |
WE06LRCFX |
WE12LRCF |
WE12LRCFX |
WE15LRCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 5 jours | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.013 | 8 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | Robinet R 1/8. | ||
18.91 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.038 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Robinet R 1/8. | ||
16.23 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.025 | 8 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Robinet R 1/8. | ||
27.14 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.1 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | Robinet R 3/8. | ||
22.86 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.072 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | Robinet R 3/8. | ||
33.42 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.144 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | L | Robinet R 1/2. |