Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GE12SMEDCF |
GE12ZLMEDCF |
GE15LM22X1.5EDCF |
GE15LMEDCF |
GE15LMEDOMDCF |
GE18LMEDCF |
GE20SMEDCF |
GE22LMEDOMDCF |
GE28LMEDOMDCF |
GE35LMEDCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 5 jours | 24 | 24 | 630 | 0.109 | 12 | 33 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | M 18×1.5 | PL | ||
17.00 € | 1 | 5 jours | 22 | 22 | 400 | 0.069 | 12 | 27 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | L | M 16×1.5 | DE | ||
21.26 € | 1 | 5 jours | 27 | 27 | 400 | 0.119 | 15 | 30 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 15 | 14 | 36 | 12 | L | M 22×1.5 | DE | ||
13.49 € | 1 | 5 jours | 27 | 24 | 400 | 0.1 | 15 | 29 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL | ||
8.31 € | 1 | 5 jours | 27 | 24 | 400 | 0.052 | 15 | 29 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | 32 | 27 | 400 | 0.143 | 18 | 31 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | M 22×1.5 | DE | ||
30.77 € | 1 | 5 jours | 36 | 32 | 420 | 0.263 | 20 | 42 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | M 27×2.0 | DE | ||
16.03 € | 1 | 5 jours | 36 | 32 | 250 | 0.103 | 22 | 33 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | M 26×1.5 | PL | ||
28.54 € | 1 | 5 jours | 41 | 40 | 250 | 0.172 | 28 | 34 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | M 33×2.0 | PL | ||
73.48 € | 1 | 5 jours | 50 | 50 | 250 | 0.437 | 35 | 39 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | M 42×2.0 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-M-ED | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles