Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE15LMEDOMDCF
Référence pièce
|
---|
GE15LMEDOMDCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 5 jours | 27 | 24 | 400 | 0.052 | 15 | 29 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-M-ED | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à goujon mâle Parker GE-M-ED, le numéro d'article est le suivant: GE15LMEDOMDCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE15LMEDOMDCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE12ZLMEDCF |
GE15LM22X1.5EDCF |
GE15LMEDCF |
GE18LMEDCF |
GE20SMEDCF |
GE22LMEDOMDCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | 5 jours | 22 | 22 | 400 | 0.069 | 12 | 27 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | L | M 16×1.5 | DE | ||
21.26 € | 1 | 5 jours | 27 | 27 | 400 | 0.119 | 15 | 30 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 15 | 14 | 36 | 12 | L | M 22×1.5 | DE | ||
13.49 € | 1 | 5 jours | 27 | 24 | 400 | 0.1 | 15 | 29 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | 32 | 27 | 400 | 0.143 | 18 | 31 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | M 22×1.5 | DE | ||
30.77 € | 1 | 5 jours | 36 | 32 | 420 | 0.263 | 20 | 42 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | M 27×2.0 | DE | ||
16.03 € | 1 | 5 jours | 36 | 32 | 250 | 0.103 | 22 | 33 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | M 26×1.5 | PL |