PARKER WE-M (KEG) raccord coudé à visser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WE04LLMCF
WE04LLMCFX
WE06LLMCF
WE06LMCF
WE06LMCFX
WE08LLMCF
WE08SMCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T

18.26 €

1 5 jours 103.5211000.01848Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague91117153LLTaraud M 08 x 1,0.

15.45 €

1 5 jours 103.5211000.01248Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces91117153LLTaraud M 08 x 1,0.

18.69 €

1 5 jours 124.5211000.0268Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague99.517154.5LLTaraud M 10 x 1,0.

19.00 €

1 5 jours 144273150.03868Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121220194LTaraud M 10 x 1,0.

16.37 €

1 5 jours 144273150.02668Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces121220194LTaraud M 10 x 1,0.

20.91 €

1 5 jours 146231000.02988Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1211.520176LLTaraud M 10 x 1,0.

28.86 €

1 5 jours 195324000.076812Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141727245STaraud M 14 x 1,5.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WE-M (KEG) Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique