Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAV1/4MA3CF
S2(mm) | 19 | Bar PN | 630 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.082 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | S1 | 19 | Code de commande | MAV-MA3 |
L2 | 12 | L1 | 54 | Surface | Cr (VI) - libre |
T1 | G 1/4 | Numéro de tarif douanier | 90269000 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de manomètre de point de test Parker MAV-MA3 avec raccord fileté M 16 x 2, le numéro d'article est le suivant: MAV1/4MA3CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAV1/4MA3CF.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles