Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VKA3/08SCF
Référence pièce
|
---|
VKA3/08SCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | Forme | L1 | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.32 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.092 | 8 | 19 | A | 52 | S | M 16 × 1.5 | 90269000 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | VKA3 |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | PL |
Vous vous trouvez sur la page de Point de test PARKER VKA3 avec raccord fileté M 16 x 2 pour cônes, le numéro d'article est le suivant: VKA3/08SCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VKA3/08SCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
Forme
L1
Modèle série
T1
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VKA3/06LCF |
VKA3/06SCF |
VKA3/08LCF |
VKA3/10LCF |
VKA3/10SCF |
VKA3/12LCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | Forme | L1 | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.00 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.084 | 6 | 14 | A | 55 | L | M 12 × 1.5 | 90269000 | ||
58.31 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.085 | 6 | 17 | A | 50 | S | M 14 × 1.5 | 90269000 | ||
56.57 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.091 | 8 | 17 | A | 51 | L | M 14 × 1.5 | 84812010 | ||
57.32 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.093 | 10 | 19 | A | 53 | L | M 16 × 1.5 | 90269000 | ||
67.17 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.103 | 10 | 22 | A | 53 | S | M 18 × 1.5 | 90269000 | ||
57.92 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.104 | 12 | 22 | A | 53 | L | M 18 × 1.5 | 84812010 |