Connecteur à goujon mâle Parker GE-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE12SMCF
GE15LM22X1.5CF
GE15LM22X1.5CFX
GE15LMCF
GE16SMCF
GE16SMCFX
GE18LMCF
GE22LMCF
GE22LMCFX
GE28LMCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Livraison PN (bar) S2
(mm)
D4 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T Tarif douanier pays d'origine

12.78 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague40024230.11123324171236.58SM 18 × 1.5PL

22.26 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague25027270.12715302715143612LM 22 × 1.5PL

17.40 €

1 5 jours Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus25027270.07815302715143612LM 22 × 1.5PL

13.29 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague25027230.09815292413.51232.511LM 18 × 1.5PL

21.78 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague40030270.16816372718.5144112SM 22 × 1.5DE

11.68 €

1 5 jours Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus40030270.09716372718.5144112SM 22 × 1.5DE

19.66 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague25032270.14418312714.5143614LM 22 × 1.5PL

29.32 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague16036310.19222333216.5164018LM 26 × 1.5DE

16.49 €

1 5 jours Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus16036310.10222333216.5164018LM 26 × 1.5DE

50.97 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague16041390.2828344117.5184323LM 33 × 2.0PL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande GE-M Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079910 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique