Roulements à rouleaux cylindriques FAG à deux rangées de haute précision série NNU…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0192328530000

Référence pièce
0192328530000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

804.86 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 110 D.E. D(Ø) 150 Largeur B(mm) 40
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Vitesse de rotation(tr/min) 5000 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 132000
Capacité de charge statique de base(N) 270000 Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight 1.999
r (min.)(mm) 1.1 Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000 Fatigue limit load Pu(kN) 34.5
Cage designation Solid brass cage, guided by rollers Model series NNU.. Bore code 22
Shoulder dimension D1(mm) 135.8 Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier C1N
Matériau des cages Brass Limiting speed of oil in rpm 6,000 Axial movement range s(mm) 2
ds(mm) 3.2 Marking cover / seal None ns(mm) 6.5
r1 (min.)(mm) 1.1 Envelope circle diameter F(mm) 123 Engineering material Steel
Précision SP Product code NNU4922-S-K-M-SP

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques FAG à deux rangées de haute précision série NNU…, le numéro d'article est le suivant: 0192328530000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0192328530000.

Assistance technique