Té banjo haute pression Parker TH-R-KDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH06LRKDSCF
TH06ZLRKDSCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Livraison Poids du tarif douanier
(kg)

74.03 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague0.081

81.43 €

1 5 jours Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague0.082

Loading...

  1. 1

Informations de base

PN (bar) 315 S2(mm) 17 D4 4.5
L5 24 L7 2.5 Unité de poids du tarif douanier kg
Diamètre extérieur D1 6 L4 8 S1 17
Code de commande TH-R-KDS L2 12 L3 10.5
L1 19 D3 4 Surface Cr (VI) - libre
Modèle série L T G 1/8 A L6 27
Numéro de tarif douanier 73079910 S3 14 Matériau Acier
D5 14.9 Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique