Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée FAG série NUP… (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167406960000
0167407180000
0167407420000
0167407500000
0167407690000
0167407930000
0167408070000
0167408820000
0167409040000
0167409200000
0167409800000
0167410130000
0167411700000
0167412180000
0167413230000
0167414800000
0190051480000
0190051480030
0192517770000
0192532300000
0192547090000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Matériau des cages Shoulder dimension d1
(mm)
B3
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Ref. speed rpm Product code

31.05 €

1 5 jours 1740122290020800146000.070.62.19Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided332.5CNResin24.7-35.10.322.115,300NUP203-E-XL-TVP2

35.89 €

1 5 jours 2552151720034500275000.12914.4Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided543.8CNResin34.7-46.50.631.511,600NUP205-E-XL-TVP2

38.66 €

1 5 jours 3062161420046000375000.19515.4Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided652.5CNResin41.1-55.50.637.59,600NUP206-E-XL-TVP2

45.94 €

1 5 jours 3572171230059000500000.3021.17.6Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided761CNResin48-640.6448,100NUP207-E-XL-TVP2

49.29 €

1 5 jours 408018900063000530000.3841.18.7Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided0868.3CNResin54-71.51.149.57,600NUP208-E-XL-TVP2

79.06 €

1 5 jours 5510021700099000950000.681.516.3Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided1186.6CNResin70.8-901.1665,800NUP211-E-XL-TVP2

90.82 €

1 5 jours 601102263001120001030000.851.516.8Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided1296.1CNResin77.6-1001.5725,400NUP212-E-XL-TVP2

314.86 €

1 5 jours 951703238002600002650002.942.141.5Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided19148.6CNResin120.5-154.52.1112.53,700NUP219-E-XL-TVP2

39.18 €

1 5 jours 2552181500041500345000.15615.7Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided0543.8CNResin34.73.546.50.631.59,800NUP2205-E-XL-TVP2

52.91 €

1 5 jours 3572231230073000650000.3851.110.5Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided761CNResin48-640.6447,200NUP2207-E-XL-TVP2

122.98 €

1 5 jours 651203156001770001820001.471.532Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided13104.3CNResin84.4-108.51.578.54,150NUP2213-E-XL-TVP2

178.02 €

1 5 jours 801403348002210002440002.05242Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided16122.9CNResin101.5-127.3295.33,450NUP2216-E-XL-TVP2

470.86 €

1 5 jours 1202154032003900004150005.912.164Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided24187.8CNResin153.2-195.52.1143.53,100NUP224-E-XL-TVP2

90.25 €

1 5 jours 40903395001320001190000.9731.521.6Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided875.9CNResin57.6-801.5525,800NUP2308-E-XL-TVP2

485.22 €

1 5 jours 8017058380042000042500062.173Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided16143.9CNResin110.4-1512.11013,500NUP2316-E-XL-TVP2

66.12 €

1 5 jours 409023950096000790000.631.513.6Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided875.9CNResin57.6-801.5527,100NUP308-E-XL-TVP2

1,390.57 €

1 5 jours 16029048430059000067000014.86393Solid brass cage, guided by rollers32249.6CNBrass206.8-25931952,190NUP232-E-XL-M1
-

1,390.57 €

1 5 jours 16029048430059000067000014.86393Solid brass cage, guided by rollers32249.6C3Brass206.8-25931952,190-
-

93.69 €

1 5 jours 408018---0.431.1-Solid brass cage, guided by rollers868.3CNBrass54-71.51.149.5--

265.09 €

1 5 jours 851503645002550002750002.6246Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided17131.5CNResin107.5-136.52100.53,350NUP2217-E-XL-TVP2
-

100.49 €

1 5 jours 307219---0.4231.1-Solid brass cage, guided by rollers659.2CNBrass45-62.51.140.5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Model series NUP.. Customs tariff — country of origin DE Ring nut No
Marking cover / seal None

Assistance technique