Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Forme | L1 | D3 | D2 | T1 | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.057 | 27 | G 1/4 | 14 | 12 | A | 24 | - | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
12.00 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.065 | 27 | G 1/8 | 14 | 8 | A | 24 | - | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
36.45 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.232 | 41 | G 1 | 14 | 18 | B | 49 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
34.57 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.191 | 36 | G 3/4 | 14 | 16 | B | 46 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
10.57 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.099 | 27 | G 3/8 | 14 | 12 | B | 37 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.481 | 55 | G 1 1/4 | 14 | 20 | B | 53 | 1 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
12.62 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.122 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 40 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
7.49 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.042 | 19 | G 1/8 | 12 | 8 | B | 29 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
45.51 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.177 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 43 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079910 | DE | ||
10.95 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.072 | 24 | G 3/8 | 12 | 12 | B | 36 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
12.85 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.042 | 19 | G 1/4 | 8 | 12 | B | 31 | 4 | 14 | G 1/8 A | 73079290 | PL | ||
24.08 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.064 | 24 | G 3/8 | 8 | 12 | B | 32 | 4 | 14 | G 1/8 A | 73079290 | DE | ||
21.46 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.156 | 41 | G 1/2 | 18 | 14 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.28 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.204 | 41 | G 1/4 | 18 | 12 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.22 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.299 | 41 | G 3/4 | 18 | 16 | B | 49 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.28 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.18 | 41 | G 3/8 | 18 | 12 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
131.03 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.614 | 60 | G 1 1/2 | 18 | 22 | B | 59 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | DE | ||
119.91 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.541 | 55 | G 1 1/4 | 18 | 20 | B | 57 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | DE | ||
344.00 € | 1 | 5 jours | 160 | 1.309 | 75 | G 1 1/2 | 24 | 22 | B | 65 | 4 | 75 | G 2 A | 73079290 | DE | ||
15.69 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.16 | 32 | G 1/2 | 16 | 14 | B | 43 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
13.23 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.102 | 32 | G 1/4 | 16 | 12 | A | 26 | - | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
38.02 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.251 | 41 | G 1 | 16 | 18 | B | 51 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
13.03 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.087 | 32 | G 3/8 | 16 | 12 | A | 26 | - | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
142.57 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.561 | 60 | G 1 1/2 | 16 | 22 | B | 57 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
118.72 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.486 | 55 | G 1 1/4 | 16 | 20 | B | 55 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
13.00 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.13 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 41 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
7.83 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.072 | 22 | G 1/4 | 12 | 12 | B | 36 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
8.34 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.039 | 22 | G 1/8 | 12 | 8 | A | 22.5 | - | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
38.62 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.182 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 44 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | DE | ||
109.57 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.47 | 55 | G 1/2 | 22 | 14 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
58.71 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.338 | 55 | G 1 | 22 | 18 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
58.31 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.415 | 55 | G 3/4 | 22 | 16 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
56.65 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.313 | 50 | G 1/2 | 20 | 14 | A | 32 | - | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | DE | ||
50.52 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.476 | 50 | G 1 | 20 | 18 | B | 52 | 25 | 50 | G 1 1/4 A | 73079910 | DE | ||
39.80 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.266 | 50 | G 3/4 | 20 | 16 | A | 32 | - | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | PL | ||
159.78 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.624 | 60 | G 1 1/2 | 20 | 22 | B | 60 | 25 | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet avec Joint d´étanchéité | Code de commande | RI-ED |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
S1
T2
L2
L3
Forme
L1
D3
D2
T1
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles