Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RI3/4EDX1/2CF
Référence pièce
|
---|
RI3/4EDX1/2CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Forme | L1 | D3 | D2 | T1 | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.16 | 32 | G 1/2 | 16 | 14 | B | 43 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet avec Joint d´étanchéité | Code de commande | RI-ED |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur/détendeur PARKER RI-ED avec filetage interne, le numéro d'article est le suivant: RI3/4EDX1/2CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RI3/4EDX1/2CF.
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
S1
T2
L2
L3
Forme
L1
D3
D2
T1
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RI1/2EDX1CF |
RI1/2EDX3/4CF |
RI1/2EDX3/8CF |
RI3/4EDX1/4CF |
RI3/4EDX11/2CF |
RI3/4EDX11/4CF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Forme | L1 | D3 | D2 | T1 | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.232 | 41 | G 1 | 14 | 18 | B | 49 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
34.57 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.191 | 36 | G 3/4 | 14 | 16 | B | 46 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
10.57 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.099 | 27 | G 3/8 | 14 | 12 | B | 37 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
13.23 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.102 | 32 | G 1/4 | 16 | 12 | A | 26 | - | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
142.57 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.561 | 60 | G 1 1/2 | 16 | 22 | B | 57 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
118.72 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.486 | 55 | G 1 1/4 | 16 | 20 | B | 55 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE |