Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0190010530000
Référence pièce
|
---|
0190010530000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Clamping sleeve | r (min.) (mm) | Bore shape | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Width of lubrication groove (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Ref. speed rpm | Width of lubrication bore (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 140 | 210 | 53 | 3600 | 570000 | 800000 | 6.281 | - | 2 | Cylindrical | - | 76 | Solid brass cage, guided by rollers | 230.. | 28 | 192.3 | CN | Brass | 9.5 | - | 2,390 | 4.8 | 23028-E1A-XL-M |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Normes de taille | Série métrique | Type de produit | Self-aligning roller bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84823000 |
Customs tariff — country of origin | DE | Marking cover / seal | None |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur rouleaux FAG à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 0190010530000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0190010530000.
Configurer
Propriétés de base
Clamping sleeve
Internal diameter of sleeve d1(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Bore shape
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Width of lubrication groove(mm)
Ref. speed rpm
Width of lubrication bore(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167033910000 |
0167034480000 |
0167034560000 |
0190010880000 |
0190013470030 |
0190016140000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Clamping sleeve | r (min.) (mm) | Bore shape | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Width of lubrication groove (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Ref. speed rpm | Width of lubrication bore (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.40 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 23 | 10000 | 101000 | 91000 | 0.53 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 11.8 | Sheet steel cage | 222.. | 8 | 70.4 | CN | Sheet steel | 4.8 | 48.6 | 6,200 | 3.2 | 22208-E1-XL | |||
64.45 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | 0.562 | - | 1.1 | Cylindrical | - | 12.7 | Sheet steel cage | 222.. | 9 | 75.6 | CN | Sheet steel | 4.8 | 54.8 | 5,600 | 3.2 | 22209-E1-XL | |||
64.45 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | 0.56 | H309 | 1.1 | Tapered | 40 | 12.7 | Sheet steel cage | 222.. | 09 | 75.6 | CN | Sheet steel | 4.8 | 54.8 | 5,600 | 3.2 | 22209-E1-XL-K | |||
- | 1 | 5 jours | 150 | 225 | 56 | 3400 | 630000 | 880000 | 7.655 | - | 2.1 | Cylindrical | - | 85 | Solid brass cage, guided by rollers | 230.. | 30 | 206.3 | CN | Brass | 9.5 | - | 2,210 | 4.8 | 23030-E1A-XL-M | |||
- | 760.00 € | 1 | 5 jours | 150 | 250 | 80 | 2600 | 1000000 | 1330000 | 15.56 | - | 2.1 | Cylindrical | - | 143 | Solid brass cage, guided by rollers | 231.. | 30 | 220.8 | C3 | Brass | 12.2 | - | 1,720 | 6.3 | - | ||
696.08 € | 1 | 5 jours | 130 | 230 | 80 | 2600 | 910000 | 115000 | 14.018 | - | 3 | Cylindrical | - | 89 | Solid brass cage, guided by rollers | 232.. | 26 | 199.3 | CN | Brass | 9.5 | - | 1,740 | 4.8 | 23226-E1A-XL-M |