Coude à goujon mâle Parker WE-NPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WE06L1/4NPTCF
WE06L1/8NPTCF
WE06L1/8NPTCFX
WE06LL1/8NPTCF
WE08L1/4NPTCF
WE08L1/4NPTCFX
WE08S1/4NPTCF
WE10L1/4NPTCF
WE12L3/8NPTCF
WE12L3/8NPTCFX
WE12S3/8NPTCF
WE15L1/2NPTCF
WE16S1/2NPTCF
WE18L1/2NPTCF
WE20S3/4NPTCF
WE22L3/4NPTCF
WE22L3/4NPTCFX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T1

31.23 €

1 5 jours 6147293150.045-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121426214L1/4-18 NPT

21.49 €

1 5 jours 6144273150.04-10Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121220194L1/8-27 NPT

18.72 €

1 5 jours 6144273150.026-10Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces121220194L1/8-27 NPT

21.91 €

1 5 jours 6124.5211000.023-10Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague99.517154.5LL1/8-27 NPT

23.12 €

1 5 jours 8176293150.053-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121426216L1/4-18 NPT

20.18 €

1 5 jours 8176293150.032-14.5Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces121426216L1/4-18 NPT

28.72 €

1 5 jours 8195326300.073-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141727245S1/4-18 NPT

25.65 €

1 5 jours 10197303150.062-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141527228L1/4-18 NPT

31.42 €

1 5 jours 12228323150.103-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717282410L3/8-18 NPT

27.14 €

1 5 jours 12228323150.075-14.5Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces1717282410L3/8-18 NPT

35.82 €

1 5 jours 12248386300.131-14.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1722.528298S3/8-18 NPT

44.55 €

1 5 jours 152711363150.146-19.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1921342812L1/2-14 NPT

58.18 €

1 5 jours 163012434000.236-19.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2424.5363312S1/2-14 NPT

62.23 €

1 5 jours 183212403150.213-19.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2423.5363115L1/2-14 NPT

85.65 €

1 5 jours -3616484000.3512019.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2726.5423716S3/4-14 NPT

84.03 €

1 5 jours -3616441600.3082219.5Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5423519L3/4-14 NPT

75.20 €

1 5 jours -3616441600.2062219.5Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2727.5423519L3/4-14 NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WE-NPT Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique