Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WE22L3/4NPTCFX
Référence pièce
|
---|
WE22L3/4NPTCFX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.20 € | 1 | 5 jours | - | 36 | 16 | 44 | 160 | 0.206 | 22 | 19.5 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 27.5 | 42 | 35 | 19 | L | 3/4-14 NPT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WE-NPT | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Coude à goujon mâle Parker WE-NPT, le numéro d'article est le suivant: WE22L3/4NPTCFX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WE22L3/4NPTCFX.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WE06L1/4NPTCF |
WE06L1/8NPTCF |
WE06L1/8NPTCFX |
WE06LL1/8NPTCF |
WE08L1/4NPTCF |
WE08L1/4NPTCFX |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.23 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 7 | 29 | 315 | 0.045 | - | 14.5 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | L | 1/4-18 NPT | ||
21.49 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.04 | - | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | 1/8-27 NPT | ||
18.72 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.026 | - | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | 1/8-27 NPT | ||
21.91 € | 1 | 5 jours | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.023 | - | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | 1/8-27 NPT | ||
23.12 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.053 | - | 14.5 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
20.18 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.032 | - | 14.5 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | 1/4-18 NPT |