Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WH08ZSRKDSCF
Référence pièce
|
---|
WH08ZSRKDSCF |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.126 | 8 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18.9 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WH-R-KDS | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de PARKER WH-R-KDS coude haute pression raccord tournant à vis, le numéro d'article est le suivant: WH08ZSRKDSCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WH08ZSRKDSCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
L7
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WH08LRKDSCF |
WH08SRKDSCF |
WH08ZLRKDSCF |
WH10LRKDSCF |
WH10ZLRKDSCF |
WH12LRKDSCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.114 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 17 | 18.9 | ||
41.25 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.13 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.118 | 8 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 17 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.123 | 10 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.123 | 10 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.194 | 12 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | L | G 3/8 A | 33 | 22 | 21.9 |