Raccord manomètre PARKER MAVE avec cône

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAVE06LRCF
MAVE06SR1/4CF
MAVE08LRCF
MAVE08SR1/4CF
MAVE08SRCF
MAVE10LRCF
MAVE10SR1/4CF
MAVE10SRCF
MAVE12LRCF
MAVE12SR1/4CF
MAVE12SRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
L4 S1 L3 L1 D3 Modèle série T1 Tarif douanier pays d'origine

20.08 €

1 5 jours 6145000.0464.51914.535.52.5LG 1/4PL

91.58 €

1 5 jours 6176300.0524.51914.535.52.5SG 1/4DE

19.83 €

1 5 jours 8175000.0554.51914.535.54LG 1/4DE

46.52 €

1 5 jours 8196300.0584.51914.535.54SG 1/4DE

35.03 €

1 5 jours 8196300.10852720434SG 1/2DE

20.22 €

1 5 jours 10195000.0594.51914.5365.5LG 1/4PL

105.34 €

1 5 jours 10226300.0674.51914.5397SG 1/4DE

36.97 €

1 5 jours 10226300.1125272043.56SG 1/2DE

20.75 €

1 5 jours 12224000.074.51914.5365.5LG 1/4PL

110.77 €

1 5 jours 12246300.0834.51914.5397SG 1/4DE

35.63 €

1 5 jours 12246300.12552720457SG 1/2DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées Code de commande MAVE
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique