Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAVE12SRCF
Référence pièce
|
---|
MAVE12SRCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.63 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 630 | 0.125 | 5 | 27 | 20 | 45 | 7 | S | G 1/2 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | MAVE |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord manomètre PARKER MAVE avec cône, le numéro d'article est le suivant: MAVE12SRCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAVE12SRCF.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
L4
S1
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MAVE06LRCF |
MAVE06SR1/4CF |
MAVE08LRCF |
MAVE08SR1/4CF |
MAVE08SRCF |
MAVE10LRCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 500 | 0.046 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | L | G 1/4 | PL | ||
91.58 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 630 | 0.052 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | S | G 1/4 | DE | ||
19.83 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 500 | 0.055 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | L | G 1/4 | DE | ||
46.52 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 630 | 0.058 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | S | G 1/4 | DE | ||
35.03 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 630 | 0.108 | 5 | 27 | 20 | 43 | 4 | S | G 1/2 | DE | ||
20.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 500 | 0.059 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | L | G 1/4 | PL |