Rails de guidage à rouleaux / acier / R1805 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rails de guidage à rouleaux / acier / R1805
Les systèmes de rails à rouleaux Rexroth ont été spécialement développés pour offrir à nos clients des avantages qui se traduisent par une meilleure performance des machines. La conception RSHP optimisée de transporter en douceur des charges extrêmement lourdes avec une précision et une rigidité optimales, ce qui est essentiel pour les environnements de machines-outils et d'automatisation industrielle les plus exigeants. La construction robuste de ces rails à rouleaux offre des options d’étanchéité et de lubrification plus perfectionnées pour vous permettre de fonctionner à des niveaux élevés, jour après jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails de guidage à rouleaux standards en acier


Caractéristiques excellentes 
▶ Rails de guidage à rouleaux en acier à roulement trempé et rectifié dans la zone du chemin de roulement
▶ Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
▶ Résistance extrêmement élevée aux moments de couple

 
Rail de guidage à rouleaux SNS avec bande de recouvrement éprouvée permettant 
de recouvrir les taraudages de fixation
▶ Un seul recouvrement pour tous les alésages, d'où économie de temps et d'argent
▶ En acier à ressort inoxydable selon DIN EN 10088
▶ Montage simple et sûr
▶ Enclipser et sécuriser
 

221303596742_FR


Vue d'ensemble des modèles
 

221303596742_EN

SNS avec bande de recouvrement
et fixations de bande

221303596742_EN

SNS avec bande de recouvrement
et capsules de protection

221303596742_EN

SNS avec bande de recouvrement
et vis/rondelle

221303596742_EN

SNS avec capuchons de protection
en plastique


Définition modèle rails de guidage à rouleaux

CritèreDésignationAbréviation (exemple)
  SNO
Largeurétroit (S) S  
Longueurnormal (N) N 
Hauteurhauteur standard (S)  S
 sans rainure de dégagement (O)  O
 


Systématique des numéros d'articles
 

221303596742_FR

SNS/SNO avec bande de recouvrement et fixations de bande R1805 .3. ../R1805 .B. ..

221303596742_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et fixations de bande 
en aluminium (sans taraudage frontal)

Remarques
▶ Fixer la bande de recouvrement !
▶ Fixations de bande comprises dans la fourniture.
▶ Respecter les instructions de montage !
▶ Demander les "Instructions de montage pour guidages à rouleaux sur rails" et les "Instructions de montage pour la bande de recouvrement".
▶ Rail de guidage à rouleaux également disponible en plusieurs pièces.

Rails de guidage à rouleaux R1805 .B. .. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments 
en fonte minérale
Disponibles en taille 35-65 et dans les classes de précision H, P, SP, GP, UP sur demande.



Numéros d'articles

TailleRail de guidage
à rouleaux avec taille
Classe de précisionNombre de tronçonsPas T
(mm)
Longueurs de rail recommandées
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre d'alésages maximum nB
25R1805 233218931, ....3., ....30,0133
35R1805 333218931, ....3., ....40,0100
45R1805 433218931, ....3., ....52,576
55R1805 533218931, ....3., ....60,066
65R1805 633218961, ....6., ....75,053
 
Exemple de commande 1
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 332 61, 1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En plusieurs tronçons (2 pièces)
▶ Longueur de rail L = 5036 mm
Numéro d'article : R1805 332 62, 5036 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNO
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 3B2 61, 1676 mm

dessin coté et Spécifications

  

221303596742_FR

Rail de guidage à rouleaux avec bande de recouvrement sans 
taraudage sur face avant (inutile pour les fixations de bande).
Fixation de la bande de recouvrement par fixations de bande 
(comprises dans la fourniture).

a) Cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement pour 
    les rails de guidage à rouleaux de la classe de précision H.


Dimensions (mm)

TailleA2DH21)Lmax2)N6±0,5N73)N8N9S5T1minT1maxT1S4)TPoids (kg/m)
25231123,60398614,38,2132,071320,013,0030,03,1
35341531,10399619,411,7162,291628,018,0040,06,3
45452039,10398622,412,5182,2141836,524,2552,510,3
55532447,85395628,714,0173,2162042,028,0060,013,1
65632658,15397136,515,0173,2182155,035,5075,017,4

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
    Taille 25 avec bande de recouvrement de 0,2 mm
    À partir de la taille 35 avec bande de recouvrement de 0,3 mm
2) Taille 35 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5996 mm
    Taille 45 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5981 mm
    Taille 55 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5936 mm
    Taille 65 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5921 mm
3) Cote N7 avec bande de recouvrement
4) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75

SNS/SNO avec bande de recouvrement et capsules de protection R1805 .6. ../R1805 .D. ..

221303596742_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec bande de recouvrement en acier à ressort résistant à la corrosion selon DIN EN 10088 et capsules de protection vissées 
en plastique (avec taraudage frontal)

Remarques
▶ Fixation de la bande de recouvrement par vis et rondelles possible en alternative.
▶ Capsules de protection fournies – avec vis et rondelles.
▶ Respecter les instructions de montage !
▶ Demander les "Instructions de montage pour guidages à rouleaux sur rails" et les "Instructions de montage pour la bande de recouvrement".
▶ Rail de guidage à rouleaux également disponible en plusieurs pièces.

Rails de guidage à rouleaux R1805 .D. .. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments 
en fonte minérale
Disponibles en taille 35-65 et dans les classes de précision H, P, SP, GP, UP sur demande.



Numéros d'articles

TailleRail de guidage
à rouleaux avec taille
Classe de précisionNombre de tronçonsPas T
(mm)
Longueurs de rail recommandées
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre d'alésages maximum nB
25R1805 263218931, ....3., ....30,0133
35R1805 663218931, ....3., ....40,0100
45R1805 463218931, ....3., ....52,576
55R1805 563218931, ....3., ....60,066
65R1805 663218961, ....6., ....75,053
 
Exemple de commande 1
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 362 61, 1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En plusieurs tronçons (2 pièces)
▶ Longueur de rail L = 5036 mm
Numéro d'article : R1805 362 62, 5036 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNO
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 3D2 61, 1676 mm

dessin coté et Spécifications

  

221303596742_FR

Rail de guidage à rouleaux avec bande de recouvrement et taraudage 
sur face avant.
Fixation par capsules de protection vissées en plastique ou par vis 
et rondelles (fournies).

a) Cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement pour 
    les rails de guidage à rouleaux de la classe de précision H. 


Dimensions (mm)

TailleA2DH21)Lmax2)N6±0,5N7N8N9N10S5T1minT1maxT1S3) 4)TPoids (kg/m)
25231123,60398614,315,0156,54,1071320,013,0030,03,1
35341531,10399619,422,0187,04,1091628,018,0040,06,3
45452039,10398622,430,0207,04,10141836,524,2552,510,3
55532447,85395628,730,0207,04,35162042,028,0060,013,1
65632658,15397136,540,0207,04,35182155,035,5075,017,4

1) Cote H2 avec bande de recouvrement
    Taille 25 avec bande de recouvrement de 0,2 mm
    À partir de la taille 35 avec bande de recouvrement de 0,3 mm
2) Taille 35 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5996 mm
    Taille 45 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5981 mm
    Taille 55 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5936 mm
    Taille 65 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5921 mm
3) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75
4) Pas de taraudage possible sur la face avant si la cote est inférieure à T1 min. Fixer la bande de recouvrement ! Voir les instructions de montage.

SNS/SNO avec capuchons de protection en plastique R1805 .5. 3./R1805 .C. 3.

221303596742_FR

Caractéristiques et Commande

À fixation par le haut, avec capuchons de protection en plastique

Remarques
▶ Capuchons de protection en plastique fournis.
▶ Respecter les instructions de montage !
▶ Demander le "Manuel de montage pour guidages à rouleaux sur rails".
▶ Rail de guidage à rouleaux également disponible en plusieurs pièces.

Rails de guidage à rouleaux R1805 .C. 3. avec surface de base usinée sans rainure pour surfaces de montage réalisées à partir d'éléments 
en fonte minérale
Disponibles en taille 35-65 et dans les classes de précision H, P, SP, GP, UP sur demande.



Numéros d'articles

TailleRail de guidage
à rouleaux avec taille
Classe de précisionNombre de tronçonsPas T
(mm)
Longueurs de rail recommandées
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEn un seul
tronçon
En plusieurs
tronçons
Nombre d'alésages maximum nB
25R1805 253218931, ....3., ....30,0133
35R1805 353218931, ....3., ....40,0100
45R1805 453218931, ....3., ....52,576
55R1805 553218931, ....3., ....60,066
65R1805 653218961, ....6., ....75,053
 
Exemple de commande 1
(jusqu'à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 352 31, 1676 mm
Exemple de commande 2
(supérieur à Lmax)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En plusieurs tronçons (2 pièces)
▶ Longueur de rail L = 5036 mm
Numéro d'article : R1805 352 32, 5036 mm
Exemple de commande 3
(jusqu'à Lmax avec une surface au sol plane)
Options :
▶ Rail de guidage à rouleaux SNO
▶ Taille 35
▶ Classe de précision P
▶ En un seul tronçon
▶ Longueur de rail L = 1676 mm
Numéro d'article : R1805 3C2 31, 1676 mm

dessin coté et Spécifications

  

221303596742_FR

Les capuchons de protection en plastique sont fournis avec les rails de 
guidage à rouleaux et sont également disponibles en tant qu'accessoires.
Montage des capuchons de protection en plastique, 
voir "Instructions de montage pour guidages à rouleaux sur rails".

a) Cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement pour 
    les rails de guidage à rouleaux de la classe de précision H. 


Dimensions (mm)

TailleA2DH2Lmax2)N6±0,5S5T1minT1maxT1S2)TPoids (kg/m)
25231123,40398614,371020,013,0030,03,1
35341530,80399619,491228,018,0040,06,3
45452038,80398622,4141636,524,2552,510,3
55532447,55395628,7161842,028,0060,013,1
65632657,85397136,5182055,035,5075,017,4

1) Taille 35 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5996 mm
    Taille 45 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5981 mm
    Taille 55 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5936 mm
    Taille 65 et 65/100 : également disponible à une longueur allant jusqu'à 5921 mm
2) Cote préférentielle T1S avec tolérances ±0,75

Référence pièce
R180523131.L=[86-3986/1]
R180523231.L=[86-3986/1]
R180523331.L=[86-3986/1]
R180525131.L=[80-3986/1]
R180525231.L=[80-3986/1]
R180525331.L=[80-3986/1]
R180526231.L=[86-3986/1]
R180526331.L=[86-3986/1]
R180533161.L=[112-3996/1]
R180533261.L=[112-3996/1]
R180533361.L=[112-3996/1]
R180535131.L=[104-3996/1]
R180535231.L=[104-3996/1]
R180535331.L=[104-3996/1]
R180536261.L=[112-3996/1]
R180536361.L=[112-3996/1]
R180543161.L=[141-3986/1]
R180543261.L=[141-3986/1]
R180543361.L=[141-3986/1]
R180545131.L=[137-3986/1]
R180545231.L=[137-3986/1]
R180545331.L=[137-3986/1]
R180546261.L=[141-3986/1]
R180546361.L=[141-3986/1]
R180553161.L=[160-3956/1]
R180553261.L=[160-3956/1]
R180553361.L=[160-3956/1]
R180555131.L=[156-3956/1]
R180555231.L=[156-3956/1]
R180555331.L=[156-3956/1]
R180556261.L=[160-3956/1]
R180556361.L=[160-3956/1]
R180563161.L=[192-3971/1]
R180563261.L=[192-3971/1]
R180563361.L=[192-3971/1]
R180565131.L=[190-3971/1]
R180565231.L=[190-3971/1]
R180565331.L=[190-3971/1]
R180566261.L=[192-3971/1]
R180566361.L=[192-3971/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision Numéro de pièce nominal T Dimension
(mm)
No. Rail Option
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)2530With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Degré de précision (élevé)2530With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe haute (haute)2530With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)2530With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)2530With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Classe haute (haute)2530With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)2530With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe haute (haute)2530With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)3540With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Degré de précision (élevé)3540With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe haute (haute)3540With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)3540With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)3540With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Classe haute (haute)3540With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)3540With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe haute (haute)3540With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)4552.5With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Degré de précision (élevé)4552.5With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe haute (haute)4552.5With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)4552.5With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)4552.5With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Classe haute (haute)4552.5With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)4552.5With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe haute (haute)4552.5With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)5560With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Degré de précision (élevé)5560With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe haute (haute)5560With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Classe haute (haute)5560With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)5560With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe haute (haute)5560With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)6575With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Degré de précision (élevé)6575With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe haute (haute)6575With cover strip and strip clampsavec bande de recouvrement et fixations de bande
1 56 jours Classe SP (la plus élevée)6575With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)6575With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Classe haute (haute)6575With plastic mounting hole plugsavec capuchons de protection en plastique
1 56 jours Degré de précision (élevé)6575With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection
1 56 jours Classe haute (haute)6575With cover strip and protective capsavec bande de recouvrement et capsules de protection

Loading...

  1. 1

Télécharger (PDF)

  • BOSCH REXROTHLien vers le site web

Informations de base

Ensemble/élément unique Rail seul Matériaux Acier au carbone Élément de roulement Rouleau

Assistance technique