Référence fabricant: TR39-19H
Marque: ACE STOSSDAEMPFER
Prix: 19.42 €
Délai de livraison: 5 jours
Course max.: 19 mm
Capacité énergétique max.: 6 W₃ nm/cycle
Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence): 18 W₃ nm/cycle
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TR39-19H
Référence pièce
|
---|
TR39-19H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course max. (mm) | Capacité énergétique max. (W₃ nm/cycle) | Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence) (W₃ nm/cycle) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 6 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyester | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 90 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur profilé pour amortissement radial, version dure, le numéro d'article est le suivant: TR39-19H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR39-19H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course max.(mm)
Capacité énergétique max.(W₃ nm/cycle)
Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence)(W₃ nm/cycle)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TR102-56H |
TR30-15H |
TR45-23H |
TR52-32H |
TR64-41H |
TR68-37H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course max. (mm) | Capacité énergétique max. (W₃ nm/cycle) | Capacité énergétique max. (arrêt d'urgence) (W₃ nm/cycle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.55 € | 1 | Disponible | 50 jours | 56 | 290 | 427 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 2.7 | 5.7 | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 8.7 | 24 | |
31.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 11.7 | 20 | |
37.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 41 | 25 | 46 | |
45.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 37 | 66.5 | 98 |