Glissières

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS 6/65
FS 6/80
FS 6/100
FS 6/130
FS 85
FS 85 50
FS 85 60
FS 85 70
FS 100
FS 109
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Gamme de températures Modèle Douilles taraudées Longueur
(mm)
1 Devis polycarbonate renforcé par fibre de verre-20°C à +130°C-laiton nickelé-
1 Devis polycarbonate renforcé par fibre de verre-20°C à +130°C-laiton nickelé-
1 Devis polycarbonate renforcé par fibre de verre-20°C à +130°C-laiton nickelé-
1 Devis polycarbonate renforcé par fibre de verre-20°C à +130°C-laiton nickelé-
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°Csans verrouilage--
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°Csans verrouilage-50
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°Csans verrouilage-60
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°Csans verrouilage-70
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°C---
100 Devis polyamide, renforcé par fibre de verrerésistant jusqu'á 100°C---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe d'inflammabilité UL 94 V-0

Assistance technique