Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020385153249
Référence pièce
|
---|
020385153249 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Diamètre (mm) | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 32 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.47 |
Loading...
Matériau | Acier | Adaptation | H7 | Grande quantité commandée | 50 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Moyeu de serrage ROTEX® DH, le numéro d'article est le suivant: 020385153249.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 020385153249.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Diamètre(mm)
Vitesse max.(tr/min)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020285152447 |
020285153248 |
020285153846 |
020385153849 |
020385154249 |
020425052449 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Diamètre (mm) | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 24 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.75 | ||
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 32 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.66 | ||
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 38 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.57 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 38 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.36 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 42 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.27 | ||
225.74 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 24 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.25 |