Entretoise ROTEX® DKM-H

Entretoise ROTEX® DKM-H
Accouplement à double cardan ROTEX® ZS-DKM-H avec moyeux divisés - Entretoise Accouplement à double cardan à centre mort - Montage/démontage radial. L'accouplement à mâchoires souple en torsion ZS-DKM-H est un accouplement élastomère à double cardan avec moyeux divisés (accouplement demi-coque). Ce type est également appelé accouplement de conception à centre de décrochage, accouplement à demi-coque, accouplement à serrage, accouplement à moyeux fendus ou accouplement en élastomère avec moyeu de serrage fendu. Les moyeux de l'accouplement à mâchoires à double cardan ROTEX ZS-DKM-H sont fendus. Cet accouplement en élastomère est idéal pour compenser des déplacements radiaux plus importants. Grâce aux moyeux fendus, l'accouplement peut être monté et démonté radialement sans déplacer les blocs d'alimentation adjacents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020245890490
020245890890
020285890410
020285890810
020385890330
020385890730
020425890260
020425890660
020485890220
020485890620
020555890100
020555890500
020555890900
020655890400
020655890800
020755890250
020755890650
020755890850
020755891350
020905890530
020905891230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Poids net
(kg)
Grande quantité commandée

66.07 €

1 3 jours 55ROTEX 24 ST24-0,5 / +1,40.220.949-0.7850

101.79 €

1 3 jours 55ROTEX 24 ST24-0,5 / +1,40.220.989-0.6850

69.18 €

1 3 jours 65ROTEX 28 ST28-0,7 / +1,50.250.941-0.9850

93.24 €

1 3 jours 65ROTEX 28 ST28-0,7 / +1,50.250.981-0.950

80.26 €

1 3 jours 80ROTEX 38 ST38-0,7 / +1,80.28133-1.26450

103.56 €

1 3 jours 80ROTEX 38 ST38-0,7 / +1,80.28173-1.5250

104.58 €

1 3 jours 95ROTEX 42 ST42-1,0 / +2,00.32126-1.550

95.22 €

1 3 jours 95ROTEX 42 ST42-1,0 / +2,00.32166-2.0650

115.98 €

1 3 jours 105ROTEX 48 ST48-1,0 / +2,10.361.122281.6850

114.62 €

1 3 jours 105ROTEX 48 ST48-1,0 / +2,10.361.162282.4350

165.17 €

1 3 jours 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.110301.40950

165.17 €

1 3 jours 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.150302.91750

195.18 €

1 3 jours 120ROTEX 55 ST55-1,0 / +2,20.381.190304.2550

185.17 €

1 3 jours 135ROTEX 65 ST65-1,0 / +2,60.421.240354.450

243.62 €

1 3 jours 135ROTEX 65 ST65-1,0 / +2,60.421.280355.1950

243.37 €

1 3 jours 160ROTEX 75 ST75-1,5 / +3,00.481.225404.450

281.52 €

1 3 jours 160ROTEX 75 ST75-1,5 / +3,00.481.265406.450

415.05 €

1 3 jours 160ROTEX 75 ST75-1,5 / +3,00.481.285407.8650

1,324.27 €

1 37 jours 160ROTEX 75 ST75-1,5 / +3,00.481.21354010.3250

296.73 €

1 3 jours 200ROTEX 90 ST90-1,5 / +3,40.51.2534512.410

385.48 €

1 3 jours 200ROTEX 90 ST90-1,5 / +3,40.51.21234516.1810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique