Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020755890650
Référence pièce
|
---|
020755890650 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.52 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 6.4 | 50 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Entretoise ROTEX® DKM-H, le numéro d'article est le suivant: 020755890650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 020755890650.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020285890810 |
020385890330 |
020385890730 |
020755890850 |
020755891350 |
020905890530 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.24 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 81 | - | 0.9 | 50 | ||
80.26 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 33 | - | 1.264 | 50 | ||
103.56 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 73 | - | 1.52 | 50 | ||
415.05 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.86 | 50 | ||
- | 1 | Devis | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 135 | 40 | 10.32 | 50 | ||
296.73 € | 1 | 3 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 53 | 45 | 12.4 | 10 |