Moyeu de serrage en H ROTEX®

Moyeu de serrage en H ROTEX®
Moyeu de serrage ROTEX Type DH avec rainure de clavette Transmission de puissance à verrouillage positif avec friction supplémentaire pour le montage radial de l'accouplement. L'ajustement par friction évite ou réduit le jeu d’engrènement réversible. La pression de surface de la connexion de la rainure de clavette est réduite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020245152445
020245152847
020285152546
020285152845
020285153047
020285153547
020385152848
020385153248
020385153847
020425053847
020425054247
020425054848
020425055047
020425155548
020555055546
020555056548
020655056046
020905056546
020905058048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille Diamètre
(mm)
Vitesse max.
(tr/min)
déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Poids net
(kg)

140.00 €

1 22 jours 55ROTEX 24 ST242413800-0,5 / +1,40.220.930180.441

94.65 €

1 3 jours 55ROTEX 24 ST242813800-0,5 / +1,40.220.930180.4

104.05 €

1 3 jours 65ROTEX 28 ST282511500-0,7 / +1,50.250.935200.74

154.35 €

1 22 jours 65ROTEX 28 ST282811500-0,7 / +1,50.250.935200.71

104.05 €

1 3 jours 65ROTEX 28 ST283011500-0,7 / +1,50.250.935200.69

104.05 €

1 3 jours 65ROTEX 28 ST283511500-0,7 / +1,50.250.935200.62

326.29 €

1 22 jours 80ROTEX 38 ST38289500-0,7 / +1,80.28145241.54

154.11 €

1 22 jours 80ROTEX 38 ST38329500-0,7 / +1,80.28145241.47

140.16 €

1 22 jours 80ROTEX 38 ST38389500-0,7 / +1,80.28145241.36

194.35 €

1 22 jours 95ROTEX 42 ST42388000-1,0 / +2,00.32150261.99

389.52 €

1 22 jours 95ROTEX 42 ST42428000-1,0 / +2,00.32150261.98

261.53 €

1 22 jours 95ROTEX 42 ST42488000-1,0 / +2,00.32150261.73

383.06 €

1 22 jours 95ROTEX 42 ST42508000-1,0 / +2,00.32150261.67

486.77 €

1 22 jours 95ROTEX 42 ST42558000-1,0 / +2,00.32150261.8

220.08 €

1 22 jours 120ROTEX 55 ST55556350-1,0 / +2,20.381.165303.98

401.29 €

1 22 jours 120ROTEX 55 ST55656350-1,0 / +2,20.381.165303.51

277.58 €

1 22 jours 135ROTEX 65 ST65605650-1,0 / +2,60.421.275355.33

469.19 €

1 17 jours 200ROTEX 90 ST90653800-1,5 / +3,40.51.21004516.46

462.66 €

1 27 jours 200ROTEX 90 ST90803800-1,5 / +3,40.51.21004515.13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Adaptation H7 Grande quantité commandée 50

Assistance technique