Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020483600040
Référence pièce
|
---|
020483600040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Taille | Matériau | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.26 € | 1 | 3 jours | ROTEX 48 GG | 48 | Fonte grise | 6350 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 4.21 | 50 |
Loading...
Diamètre(mm) | Non alésé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pièce de changement de vitesse ROTEX® SD, le numéro d'article est le suivant: 020483600040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 020483600040.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de produit
Taille
Matériau
Vitesse max.(tr/min)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020553600040 |
020755600040 |
020905600040 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Taille | Matériau | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407.92 € | 1 | 3 jours | ROTEX 55 GG | 55 | Fonte grise | 5550 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 6.57 | 50 | ||
735.92 € | 1 | 3 jours | ROTEX 75 ST | 75 | Acier | - | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 15.7 | 50 | ||
986.30 € | 1 | 3 jours | ROTEX 90 ST | 90 | Acier | - | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 27.46 | 10 |