Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020282151971
Référence pièce
|
---|
020282151971 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Matériau | Diamètre (mm) | Adaptation | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | 19 | H7 | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.77 | 50 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Moyeu ROTEX® SPLIT, le numéro d'article est le suivant: 020282151971.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 020282151971.
Configurer
Propriétés de base
Vitesse max.(tr/min)
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Matériau
Diamètre(mm)
Adaptation
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020242150040 |
020282150040 |
020282152471 |
020282152871 |
020383152455 |
020383152555 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Matériau | Diamètre (mm) | Adaptation | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 3 jours | 55 | ROTEX 24 SINT | 24 | Acier fritté | Non alésé | - | - | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.52 | 50 | ||
17.57 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | Non alésé | - | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.85 | 50 | ||
40.38 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | 24 | H7 | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.73 | 50 | ||
40.38 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | 28 | H7 | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.69 | 50 | ||
96.76 € | 1 | 4 jours | 80 | ROTEX 38 GG | 38 | Fonte grise | 24 | H7 | 8300 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.51 | 50 | ||
96.79 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 GG | 38 | Fonte grise | 25 | H7 | 8300 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.49 | 50 |