Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020242150040
Référence pièce
|
---|
020242150040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Matériau | Diamètre (mm) | Adaptation | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 3 jours | 55 | ROTEX 24 SINT | 24 | Acier fritté | Non alésé | - | - | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.52 | 50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Adaptation
Vitesse max.(tr/min)
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Matériau
Diamètre(mm)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles