Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
020423154055
Référence pièce
|
---|
020423154055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Matériau | Diamètre (mm) | Adaptation | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.08 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 GG | 42 | Fonte grise | 40 | H7 | 7000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.18 | 50 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Moyeu ROTEX® SPLIT, le numéro d'article est le suivant: 020423154055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 020423154055.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Matériau
Diamètre(mm)
Adaptation
Vitesse max.(tr/min)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
020282152471 |
020282152871 |
020383152455 |
020423154255 |
020423154555 |
020423154855 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Matériau | Diamètre (mm) | Adaptation | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | Grande quantité commandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | 24 | H7 | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.73 | 50 | ||
40.38 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 SINT | 28 | Acier fritté | 28 | H7 | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 30 | 18 | 0.69 | 50 | ||
96.76 € | 1 | 4 jours | 80 | ROTEX 38 GG | 38 | Fonte grise | 24 | H7 | 8300 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.51 | 50 | ||
122.08 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 GG | 42 | Fonte grise | 42 | H7 | 7000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.13 | 50 | ||
122.01 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 GG | 42 | Fonte grise | 45 | H7 | 7000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.05 | 50 | ||
122.08 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 GG | 42 | Fonte grise | 48 | H7 | 7000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.97 | 50 |