Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1586.252
Matériau | Acier | Sans minéraux de conflit | Oui | b₂(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
d₂(mm) | 15 | l₁(mm) | 60 | l₂(mm) | 27 |
Pour image de finition | 2 | h₁(mm) | 43 | h2 à(mm) | 37 |
Conforme RoHS | Oui | h₃(mm) | 8 | b₁(mm) | 16 |
d₃ | M8 | h₄(mm) | 7 | Origine préférentielle | CE |
h2 de(mm) | 0 | Poids(g) | 151 |
Vous vous trouvez sur la page de Butées latérales, le numéro d'article est le suivant: 1586.252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586.252.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles