Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24410.1354
Référence pièce
|
---|
24410.1354 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 € | 1 | 1 jour | 25 | M8 | 62 | 18 | 31 | 1.3 | 5 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / noir | 13.5 | 45 | 76 |
Loading...
Pour aspect de finition | 1 | Conforme RoHS | Oui | Secteur utilisateur | Aérospatial |
---|---|---|---|---|---|
h₃(mm) | 3 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster | Origine préférentielle | CE |
Vous vous trouvez sur la page de Manettes de serrage indexables, vis de pression/avec poussoir en laiton mm / / mm / noir, le numéro d'article est le suivant: 24410.1354.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24410.1354.
Configurer
Propriétés de base
Type
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
h₄(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24410.1174 |
24410.1394 |
24410.1474 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 1 jour | 32 | M6 | 45 | 14 | 24.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / noir | 10 | 35 | 39 | |||
11.77 € | 1 | 1 jour | 63 | M8 | 62 | 18 | 31 | 1.3 | 5 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / noir | 13.5 | 45 | 88 | |||
12.06 € | 1 | 1 jour | 40 | M10 | 62 | 18 | 31 | 1.9 | 6.5 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / noir | 13.5 | 45 | 137 |