Manettes de serrage indexables, vis de pression/avec poussoir mm / / mm / noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24410.2154
24410.2164
24410.2194
24410.2344
24410.2374
24410.2384
24410.2454
24410.2464
24410.2494
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

11.26 €

1 4 jours 20M6451424.51.844d1=14 mm / d2=M6 / l1=20 mm / noir103540

11.31 €

1 4 jours 25M6451424.51.844d1=14 mm / d2=M6 / l1=25 mm / noir103541

12.13 €

1 4 jours 50M6451424.51.844d1=14 mm / d2=M6 / l1=50 mm / noir103545

13.28 €

1 4 jours 20M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=20 mm / noir13.54578

13.63 €

1 4 jours 40M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=40 mm / noir13.54583

13.97 €

1 4 jours 50M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=50 mm / noir13.54586

14.33 €

1 4 jours 25M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=25 mm / noir13.545132

14.33 €

1 4 jours 32M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=32 mm / noir13.545136

14.85 €

1 4 jours 63M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=63 mm / noir13.545150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pour aspect de finition 2 Conforme RoHS Oui Secteur utilisateur Aérospatial
h₃(mm) 3 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster Origine préférentielle CE

Assistance technique