Butées, nervurées/nervurées sur toute la surface, des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586.062

Référence pièce
1586.062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

259.73 €

1 1 jour

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps Acier à outils, trempé Sans minéraux de conflit Oui l₁(mm) 40
b₁ [-0,05](mm) 44 l₂(mm) 20 Pour image de finition 2
h₁(mm) 21.4 d₁ M12 Conforme RoHS Oui
Origine préférentielle CE Poids(g) 392

Vous vous trouvez sur la page de Butées, nervurées/nervurées sur toute la surface, des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 1586.062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586.062.

Assistance technique