Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24441.0205 |
24441.0215 |
24441.0220 |
24441.0225 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | 4 jours | 120 | M8 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M8 / Noir | 2.5 | 41.5 | 187 | |||
23.19 € | 1 | 4 jours | 120 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / Noir | 2.5 | 41.5 | 187 | |||
38.53 € | 1 | 4 jours | 145 | M12 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / noir | 4 | 56 | 390 | |||
38.53 € | 1 | 4 jours | 145 | M16 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / Noir | 4 | 56 | 373 |
Loading...
Température max.(°C) | 80 | Pour aspect de finition | 1 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster |
---|---|---|---|---|---|
Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
h₃(mm)
h₄(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles