Manettes de serrage indexables plates, acier inoxydable/ avec filetage intérieur mm / mm / argent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24441.0105
24441.0110
24441.0120
24441.0125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale h₃
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

13.97 €

1 4 jours 120M81203229.5162d1=32 mm / d2=M8 / argent2.541.5186

13.97 €

1 4 jours 120M101203229.5162d1=32 mm / d2=M10 / argent2.541.5183

21.80 €

1 4 jours 145M121454042234d1=40 mm / d2=M12 / argent456313

21.80 €

1 4 jours 145M161454042234d1=40 mm / d2=M16 / argent456373

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 80 Pour aspect de finition 1 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster
Origine préférentielle D

Assistance technique