Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.64 € | 1 | 4 jours | 20 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 202 | |||
26.34 € | 1 | 4 jours | 25 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 204 | |||
27.01 € | 1 | 4 jours | 32 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 207 | |||
27.79 € | 1 | 4 jours | 40 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 212 | |||
28.77 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 217 | |||
30.16 € | 1 | 4 jours | 63 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 224 | |||
32.14 € | 1 | 4 jours | 80 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 231 | |||
25.64 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=20 mm / noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 206 | |||
26.34 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 210 | |||
27.01 € | 1 | 4 jours | 32 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 215 | |||
27.79 € | 1 | 4 jours | 40 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 221 | |||
28.77 € | 1 | 4 jours | 50 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 228 | |||
30.16 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 237 | |||
32.14 € | 1 | 4 jours | 80 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Noir | 16 | 2.5 | 41.5 | 249 | |||
40.44 € | 1 | 4 jours | 32 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Noir | 23 | 4 | 56 | 432 | |||
41.58 € | 1 | 4 jours | 40 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=40 mm / noir | 23 | 4 | 56 | 440 | |||
43.38 € | 1 | 4 jours | 50 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Noir | 23 | 4 | 56 | 447 | |||
45.70 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Noir | 23 | 4 | 56 | 455 | |||
48.55 € | 1 | 4 jours | 80 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Noir | 23 | 4 | 56 | 445 | |||
40.44 € | 1 | 4 jours | 32 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / noir | 23 | 4 | 56 | 449 | |||
41.58 € | 1 | 4 jours | 40 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / Noir | 23 | 4 | 56 | 460 | |||
43.38 € | 1 | 4 jours | 50 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / noir | 23 | 4 | 56 | 472 | |||
45.70 € | 1 | 4 jours | 63 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / noir | 23 | 4 | 56 | 491 | |||
48.55 € | 1 | 4 jours | 80 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / noir | 23 | 4 | 56 | 513 |
Loading...
Température max.(°C) | 80 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster | Origine préférentielle | CE |
---|
Configurer
Propriétés de base
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
h₃(mm)
h₄(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles