Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25150.1219 |
25150.1220 |
25150.1221 |
25150.1225 |
25150.1226 |
25150.1227 |
25150.1232 |
25150.1233 |
25150.1234 |
25150.1238 |
25150.1239 |
25150.1240 |
25150.1250 |
25150.1251 |
25150.1252 |
25150.1264 |
25150.1265 |
25150.1266 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de ressort (mm) | Capacité max. de charge (N) | Poids (g) | Cote nominale | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Raideur (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 4 jours | 1.7 | 480 | 3 | d1=19 mm / h=3 mm | 19 | 3 | 282 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.19 € | 1 | 4 jours | 1.75 | 373 | 5 | d1=19 mm / h=7 mm | 19 | 7 | 213 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.33 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 240 | 7 | d1=19 mm / h=14 mm | 19 | 14 | 68 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.59 € | 1 | 4 jours | 1 | 1870 | 7 | d1=25 mm / h=3 mm | 25 | 3 | 1870 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.77 € | 1 | 4 jours | 2 | 698 | 9 | d1=25 mm / h=8 mm | 25 | 8 | 349 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
5.10 € | 1 | 4 jours | 4 | 540 | 13 | d1=25 mm / h=16 mm | 25 | 16 | 135 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
5.75 € | 1 | 4 jours | 1 | 1680 | 14 | d1=32 mm / h=4 mm | 32 | 4 | 1680 | 9 | 5 | 2 | |||
5.97 € | 1 | 4 jours | 2.25 | 1233 | 18 | d1=32 mm / h=9 mm | 32 | 9 | 548 | 9 | 5 | 2 | |||
6.63 € | 1 | 4 jours | 4 | 850 | 25 | d1=32 mm / h=18 mm | 32 | 18 | 212 | 9 | 5 | 2 | |||
7.67 € | 1 | 4 jours | 1 | 1500 | 19 | d1=38 mm / h=4 mm | 38 | 4 | 1500 | 9 | 5 | 2 | |||
8.25 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 1760 | 26 | d1=38 mm / h=10 mm | 38 | 10 | 704 | 9 | 5 | 2 | |||
9.28 € | 1 | 4 jours | 4 | 920 | 38 | d1=38 mm / h=20 mm | 38 | 20 | 230 | 9 | 5 | 2 | |||
9.12 € | 1 | 4 jours | 1 | 3600 | 41 | d1=50 mm / h=5 mm | 50 | 5 | 3600 | 11 | 6 | 2.5 | |||
10.56 € | 1 | 4 jours | 3 | 3670 | 54 | d1=50 mm / h=11 mm | 50 | 11 | 1223 | 11 | 6 | 2.5 | |||
12.64 € | 1 | 4 jours | 5 | 2500 | 77 | d1=50 mm / h=22 mm | 50 | 22 | 500 | 11 | 6 | 2.5 | |||
16.00 € | 1 | 4 jours | 1 | 1460 | 71 | d1=64 mm / h=5 mm | 64 | 5 | 1460 | 11 | 6 | 2.5 | |||
18.73 € | 1 | 4 jours | 3 | 6050 | 99 | d1=64 mm / h=13 mm | 64 | 13 | 2016 | 11 | 6 | 2.5 | |||
22.90 € | 1 | 4 jours | 6 | 3700 | 141 | d1=64 mm / h=26 mm | 64 | 26 | 616 | 11 | 6 | 2.5 |
Loading...
Rondelle d'appui | Acier zingué par galvanisation et passivé | Corps | NBR | Sans minerai de conflit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 120 | s₂(mm) | 1.1 | Pour aspect de finition | 2 |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Applications | Appareils d'essai|Laboratoires intégrés | Température min.(°C) | -30 |
Fonction | Frapper|Placer|Compenser|Absorber | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
Plage de ressort(mm)
Capacité max. de charge(N)
Poids(g)
Cote nominale
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Raideur(N/mm)
d₃ [+0,5](mm)
d₂ [+0,5](mm)
s₁(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles