Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25150.1019 |
25150.1020 |
25150.1021 |
25150.1025 |
25150.1026 |
25150.1027 |
25150.1032 |
25150.1033 |
25150.1034 |
25150.1038 |
25150.1039 |
25150.1040 |
25150.1050 |
25150.1051 |
25150.1052 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de ressort (mm) | Capacité max. de charge (N) | I (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | l₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Raideur (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 110 | 6 | 16 | M5 | 8 | 6 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm / acier inoxydable | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
4.34 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 110 | 10 | 16 | M5 | 8 | 10 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm / acier inoxydable | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
4.34 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 110 | 20 | 16 | M5 | 9 | 20 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / acier inoxydable | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
5.02 € | 1 | 4 jours | Up to 5.25 | 430 | 8 | 20.5 | M6 | 16 | 8 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / acier inoxydable | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
5.02 € | 1 | 4 jours | Up to 5.25 | 430 | 12 | 20.5 | M6 | 17 | 12 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / acier inoxydable | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
5.02 € | 1 | 4 jours | Up to 5.25 | 430 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / acier inoxydable | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
10.61 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 910 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / acier inoxydable | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
10.61 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 910 | 16 | 26 | M8 | 32 | 16 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / acier inoxydable | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
10.61 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 910 | 30 | 26 | M8 | 37 | 30 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / acier inoxydable | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
13.39 € | 1 | 4 jours | Up to 9.5 | 1200 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / acier inoxydable | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
13.51 € | 1 | 4 jours | Up to 9.5 | 1200 | 16 | 32 | M8 | 49 | 16 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / acier inoxydable | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
13.39 € | 1 | 4 jours | Up to 9.5 | 1200 | 30 | 32 | M8 | 52 | 30 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / acier inoxydable | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
18.32 € | 1 | 4 jours | Up to 10.5 | 1620 | 12 | 43 | M10 | 100 | 12 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm / acier inoxydable | 32 | 50 | 43 | Up to 155 | |||
18.32 € | 1 | 4 jours | Up to 10.5 | 1620 | 20 | 43 | M10 | 103 | 20 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / acier inoxydable | 32 | 50 | 43 | Up to 155 | |||
18.32 € | 1 | 4 jours | Up to 10.5 | 1620 | 40 | 43 | M10 | 114 | 40 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm / acier inoxydable | 32 | 50 | 43 | Up to 155 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondelle d'appui | Acier inoxydable 1.4301 | Corps | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Vis | Acier inoxydable 1.4301 | Sans minerai de conflit | Oui | Température max.(°C) | 80 |
Pour aspect de finition | 2 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Applications | Fabrication de moteurs|Laboratoires intégrés |
Température min.(°C) | -30 | Fonction | Frapper|Placer|Compenser|Absorber | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
Plage de ressort(mm)
Capacité max. de charge(N)
I(mm)
l₁(mm)
d₂
Poids(g)
l₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Raideur(N/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles