Charnières / lamages coniques / acier inoxydable / 25160.03xx / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25160.0305
25160.0310
25160.0315
25160.0320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

12.35 €

1 4 jours 1833025184.37.54b1=30 mm / acier inoxydable10.74.5309

14.16 €

1 1 jour 2544060255.395b1=40 mm / acier inoxydable145.54011

17.65 €

1 1 jour 30650107306.411.56b1=50 mm / acier inoxydable18.56.55013

24.94 €

1 1 jour 36860200368.3158b1=60 mm / acier inoxydable21.58.56017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Axe Acier inoxydable Pour image de finition 1 Conforme RoHS Oui
Corps Acier inoxydable 1.4308 Secteur utilisateur Adaptations. Fabrication à façon|Construction mécanique. Général|Cinéma. Théâtre. Musique. Éclairage N° de commande complété Acier inoxydable
Fonction Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter Sans minerai de conflit Oui Origine préférentielle D

Assistance technique